Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KR9R21H6
9001KR9R21H6
Buton Ø 30 - Rama Met. - Cap Tip Ciuperca Ø 57 Mm - Rosu - Apas./Trag. - 1 Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Tip de operator Montajin contratimp
Profil utilizator Rosu ciupercă Ø 57 mm, nemarcat
Suplimentare
Material rama Metal
Diametrul de montaj 30 mm
Greutate neta 0,141 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Material cap Plastic
Informatii suplimentare operator Metal guard
Informatii de pozitie operator 2 pozitii
Tip si compozitie contacte 1 NC
Operare contacte Standard
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-2
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu EN/IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cu fanteincrucisate
Material contacte Contacte din aliaj de argint
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
Capacitate de rupere nominala 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
Prezentare dispozitiv Produs complet
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Profil operator Ciuperc? Ø 57 mm
Tip de operator Montajin contratimp
Dimensiune 30 mm
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standarde SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs UL 508
NEMA
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,499 cm
Latime prima forma de impachetare 9,299 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,801 cm
Greutate prima forma de impachetare 226,796 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,1 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni