|
|
|
9001KS11K1H13
Comutator selector 600VAC 10A 30MM T-K
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony 9001K
|
Tip produs sau componenta
|
Selector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
K
|
Tip de operator
|
Maintained
|
Profil utilizator
|
Negru key operated knob
|
Suplimentare
Material rama
|
Metal
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Informatii de pozitie operator
|
2 pozitii
|
Numar cheie
|
E10
|
Pozitie de scoatere cheie
|
Stanga
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Profil operator
|
Comutator cu cheie
|
Tip de operator
|
F?r? revenire
|
Dimensiune
|
30 mm
|
Cam profile
|
5
|
Mediu
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Certificari produs
|
UL listed file E42259 CCN NKCR
UE
CSA LR24590 clasa 3211 03
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,826 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,588 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,398 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
199,581 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|