Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KY4
9001KY4
Cutie Goala Pentru Butoane - 9001K - Aluminiu - 4 Decupari Ø 30
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001SK
Harmony 9001K
Tip produs sau componenta Carcasa goala
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Numar de decupari 4 decupaje
Intrare pentru cablu 1 intrare filetat? pentru presetup? 3/4"
Suplimentare
Destinatie produs Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 30 mm
Material Aluminiu
Greutate neta 1,84 kg
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,16 cm
Latime prima forma de impachetare 10,16 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,146 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,118 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 13,243 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 17
Garantie contractuala
Garantie 18 luni