|
|
|
9001KYSS2
Cutie Goala Pentru Butoane - 9001K - Otel Inoxidabil - 2 Decupari Ø 30
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasa goala
|
Nume scurt al dispozitivului
|
9001K
|
Numar de decupari
|
2 decupaje
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetat? pentru predecupare 3/4"
|
Suplimentare
Destinatie produs
|
Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 30 mm
|
Material
|
Otel inoxidabil
|
Greutate neta
|
1,37 kg
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 4X
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,192 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,32 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,393 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,891 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|