Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Octogonal
|
Sursa de lumina
|
Galben LED
|
Baza bec
|
BA 9s
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.a./c.c.
|
Tip si compozitie contacte
|
Fara bloc de contacte
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cu fanteincrucisate
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
Greutate neta
|
0,181 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Portocaliu
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...28 V
|
Culoare sursa de lumina
|
Galben
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
Proiectare
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
NEMA
UL 508
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|