Schneider-Electric Challenge Com
 
9001SKT35LRR31
9001SKT35LRR31
Buton Luminos Rosu Ø 30 - Aparent, Cu Revenire - 24 V - 1 I/D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta Push-to-test pilot light
Nume scurt al dispozitivului 9001SK
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu proiectare, nemarcat
Suplimentare
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 30 mm
Forma a capului unitatii de semnalizare Octogonal
Sursa de lumina LED
Sursa de lumina LED
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...28 V c.a./c.c.
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu EN/IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cu fanteincrucisate
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Pozitie de operare Orice pozitie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
Material contacte Contacte din aliaj de argint
Deschidere pozitiva Fara
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
Capacitate de rupere nominala 1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
Greutate produs 0,195 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Tip lentile Fresnel
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...28 V
Culoare sursa de lumina Rosu
Material lentila Policarbonat
Dimensiune 30 mm
Mediu
Standarde JIS C 852
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
Certificari produs NEMA
UL 508
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,096 cm
Latime prima forma de impachetare 11,43 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,08 cm
Greutate prima forma de impachetare 127,006 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni