|
|
|
9121045000
Pocket STP 300 mm (11.81 in) Brass
|
|
|
Principale
Aplicatie a dispozitivului
|
Immersion application
|
Locatie
|
Camera instalatiei
|
Suport de montare
|
Teava
|
Greutate produs
|
0,16 kg
|
Tip produs sau componenta
|
Pocket well
|
Gama de produse
|
STP accessory
|
Tip de masurare
|
Temperatura
|
Cu trecere peste
|
No
|
Regiune vizata
|
Asia Pacific.
Europa
|
Certificat calibrare
|
Humidity: niciunul
|
Suplimentare
Former part number
|
9121045000
|
Material
|
Alama
|
Compatibilitate gama
|
Andover Continuum
DMS
Drayton
Network 8000
TAC I/A series
TAC I/NET
TAC Vista
|
Inaltime
|
313 mm
|
Adancime
|
300 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
172,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|