|
|
|
9121053000
STP Series pocket STP, 200 mm/7.87 in, stainless steel
|
|
|
Principale
Aplicatie a dispozitivului
|
Immersion application
|
Locatie
|
Camera instalatiei
|
Suport de montare
|
Teava
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Tip produs sau componenta
|
Pocket well
|
Gama de produse
|
STP accessory
|
Tip de masurare
|
Temperatura
|
Cu trecere peste
|
No
|
Regiune vizata
|
Asia Pacific.
|
Certificat calibrare
|
Humidity: niciunul
|
Suplimentare
Former part number
|
9121053000
|
Material
|
Otel inoxidabil
|
Compatibilitate gama
|
Andover Continuum
DMS
Drayton
Network 8000
TAC I/A series
TAC I/NET
TAC Vista
|
Inaltime
|
213 mm
|
Adancime
|
200 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
28,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,2 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|