|
|
|
A9C20834
Contactor Ict, 2 Poli, 2 Nd, 25 A, 220, 240 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iCT
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ICT
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Motor-heating-lighting
|
Poli
|
4P
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Compozitie contact pol
|
4 NO
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tip de control
|
Telecomanda
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50 Hz
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V c.a. 50 Hz
|
Putere maxima
|
1,6 W la 400 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
|
Frecventa de comutare
|
100 switching operations/day
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
4,6 VA
|
Varf de putere in VA
|
34 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pasi de 9 mm
|
4
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 1,5…6 mm² rigid
Circuit de comanda terminal tunels1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8 N.m
Circuit electric 0,8 N.m
|
Compatibilitate produs
|
IATEt
IACTs
IACTc
IACTp
|
Cod compatibilitate
|
ICT
|
Segment de piata
|
Clădiri comerciale mici
Rezidențial
|
Mediu
Standarde
|
IEC/EN 61095
|
Nivel de zgomot
|
30 dB
|
Disipare de caldura
|
1,6 W la 50/60 Hz
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
2 conformitate cu SR EN 61095
2 conformitate cu SR EN 1095
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
234,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
11,2 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
12,1 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
288
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
82,5 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
75 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
60 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
80 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
36
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
9,42 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|