Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C22015
A9C22015
Contactor Ict 16A 1Nd 1Ni 12V 50Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iCT
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului iCT
Aplicatie a dispozitivului Motor-heating-lighting
Poli 2P
[Ie] curent nominal de utilizare 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
Tip retea electrica C.a.
Tip de control Control de la distanta
Tensiune circuit de comanda 12 V c.a. 50 Hz
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. 50 Hz
Putere maxima 1,3 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
Semnalizare locala Indicator de ac?ionare
Puterea consumata la mentinere in VA 3,8 VA
Varf de putere in VA 15 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 81 mm
Latime 18 mm
Adancime 60 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…6 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
Cuplu de strangere Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 0,8 N.m
Compatibilitate produs IACTs
Cod compatibilitate ICT
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Standarde IEC/EN 61095
Nivel de zgomot 30 dB
Disipare de caldura 1,3 W
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 2
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
2 conformitate cu SR EN 61095
2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 117,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,458 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 17,996 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
BVB
print Acceptat
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 170
Garantie contractuala
Garantie 18 luni