Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C30212
A9C30212
Teleruptor Itl, 2P, 2 Nd, 16A, Bobina 24 Vcc, 48 Vca 50/60Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iTL
Tip produs sau componenta Teleruptor
Nume scurt al dispozitivului iTL
Aplicatie a dispozitivului Standard
Poli 2P
Compozitie contact pol 2 NO
[In] curent nominal 16 A
Tip retea electrica C.a.
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Comand? de la distan?? ?i manual?
Deconectare bobina
Tip semnal de control Impuls
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
5 operatii de comutatie/minut
Durata impulsului 50 ms...1 s
Tip telecomanda Buton iluminat 3 mA
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 84 mm
Latime 18 mm
Adancime 60 mm
Durabilitate electrica AC-21:200000 cic
AC-22:100000 cic
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…4 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…4 mm² rigid cu
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil cu pin
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² rigid cu
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 11 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Compatibilitate gama Acti9 iATEt
Acti9 iATLc
Acti9 iATLc+s
Acti9 iATLm
Acti9 iATLs
Acti9 iETL iTL 16
Acti9 iATLc+c
Mediu
Standarde SR EN 669-1
SR EN 669-2-2
Certificari produs GOST
Etichete privind calitatea IMQ
VDE
NF
KEMA
CEBEC
Nivel de zgomot 60 dB
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 1,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 110,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 9,800 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,377 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 16,886 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6
Garantie contractuala
Garantie 18 luni