Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C63310
A9C63310
Reflex Ic60N Ti24 10 A 3P curba D Intreruptor Automat cu Comanda Integrata
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Aplicatie a dispozitivului Control
Distributie
Gama Acti9
Nume produs Reflex iC61
Nume scurt al dispozitivului Reflex iC60N
Tip produs sau componenta Întreruptor automat de comand? integrat
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba D
Suplimentare
[In] curent nominal 10 A
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere N
Capacitate de rupere 20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Telecomand? prin impulsuri
Buton pornire/oprire
Telecomand? prin comand? continu?
Tip semnal de control Tensiune foarte redusă menţinută
Comandă meţtinută
Impuls
Semnalizare locala LED intermitent: aparat declan?at
LED verde: aparat ON
LED intermitent: aparat preg?tit
LED intermitent: aparat supraînc?lzit
LED ro?u: defect
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
48 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 11
Inaltime 84 mm
Latime 99 mm
Adancime 77 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Compatibilitate produs Cu PLC
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 93 % la 40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 677,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,895 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Abb07ed1-948a-4f07-a08c-2f87992d0946
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Nu
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months