Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C65340
A9C65340
Reflex Ic60H Ti24 40 A 3P curba C Intreruptor Automat cu Comanda Integrata
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Aplicatie a dispozitivului Control
Distributie
Gama Acti9
Nume produs Reflex iC61
Nume scurt al dispozitivului Reflex iC60H
Tip produs sau componenta Întreruptor automat de comand? integrat
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Suplimentare
[In] curent nominal 40 A
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere H
Capacitate de rupere 30 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Telecomand? prin impulsuri
Comutare
Telecomand? prin comand? continu?
Buton pornire/oprire
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Impuls
Tensiune foarte redusă menţinută
Semnalizare locala LED intermitent: aparat preg?tit
LED intermitent: aparat declan?at
LED verde: aparat ON
LED intermitent: aparat supraînc?lzit
LED ro?u: defect
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
48 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 11
Inaltime 84 mm
Latime 99 mm
Adancime 77 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Compatibilitate produs Cu PLC
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 93 % la 40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,0 cm
Latime prima forma de impachetare 11,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 747,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,945 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Abb07ed1-948a-4f07-a08c-2f87992d0946
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Nu
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months