Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C70342
A9C70342
Aux. Automat De Reanclansare Ara Pt. Iid 2P - 1 Prog
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta Auxiliar pentru automat de reînchidere
Nume scurt al dispozitivului ARA iID
Compozitie contacte de semnalizare 2 C/O contacte libere de potenţial
Tensiune circuit de semnalizare 24 V 10 mA c.a./c.c.
230 V 1 A c.a.
Suplimentare
Tip de control Inhibarea automatizării, comandă meţtinută 230 V c.a. 50/60 Hz
Ultima reînchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz
Curent de intrare 5 mA
Durata impulsului >= 200 ms circuit de comanda
Timp de raspuns < 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
Putere consumata 2 W
[Ui] tensiunea nominală de izolaţie 400 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Valoarea setării Program 1 15 reclosing attemps, long fixed cycle
Semnalizare locala Clipitor portocaliu LED neoperaţional
Clipitor verde LED funcţionare normală
Clipitor rosu LED ciclul de reînchidere în desfăşurare
Fix rosu LED reînchidere automată blocată
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Nu
Module de 9 mm 7
Înălţime 93 mm
Lăţime 63 mm
Adâncime 75,5 mm
Greutate produs 440 g
Culoare Alb
Durabilitate electrică 5000 cic
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Lungimea de dezizolare a firului Sursa de alimentare 10 mm pentru partea inferioara conectare
Interior 10 mm pentru partea inferioara conectare
Ieşire 8 mm pentru sus conectare
Cuplu de strângere Sursa de alimentare 1 N.m
Interior 1 N.m
Ieşire 0,7 N.m
Compatibilitate gama Acti 9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
Compatibilitate produs 2P iID
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune II
Tropicalizare 2
Umiditate relativă 93 % la 40 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 509 g
Inaltimea formei de impachetare 1 9 cm
Latimea formei de impachetare 1 11 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 14
Greutatea formei de impachetare 2 7,63 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months