Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

A9D31710 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
A9D31710
A9D31710
Acti9 DPN N Vigi - RCBO - 3P+N - 10A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 DPN Vigi
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului DPN N Vigi
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P + N
Numarul polilor protejati 3
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 10 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentare
Complementary Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 380...415 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % x Icn la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 6000 A la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala ON, OFF, defectiune
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Pasul de conectare 18 mm between phases
9 mm intre faza si neutru
Numar de pasi de 9mm pe rand 10
Inaltime 91 mm
Latime 90 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 498 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Sigilabil
Conexiuni - borne Terminal tip tunel sus sau jos0,75…16 mm² rigid
Terminal tip tunel sus sau jos0,33…10 mm² flexibil
Terminal tip tunel sus sau jos0,33…10 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 15 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 90 % la 55 °C
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,9 cm
Latime prima forma de impachetare 11,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 553 g
Durabilitatea ofertei
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni