Schneider-Electric Challenge Com
 
A9D55716
A9D55716
Acti 9 DPN N Vigi - RCBO - 3P+N - 16A - curba B - 6000A - 30mA - tip AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 DPN Vigi
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului DPN N Vigi
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Descriere poli 3P + N
Numărul polilor protejaţi 3
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 16 A
Tip retea C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentare
Locatia dispozitivuluiin sistem Iesire
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 3...5 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 6000 A 100 % x Icn la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 6000 A la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala ON, OFF, fault trip
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Module de 9 mm 10
Înălţime 91 mm
Lăţime 90 mm
Adâncime 78,5 mm
Greutate produs 498 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Sigilabil
Conexiuni - borne Terminal tunel sus sau jos0,75…16 mm² rigid
Terminal tunel sus sau jos0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunel sus sau jos0,33…10 mm² flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului 15 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strângere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetică 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 90 % la 55 °C
Temperatura de utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -30…70 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni