Schneider-Electric Challenge Com
 
A9DC3606
A9DC3606
Acti9, iCV40N 1P+N C 6A 6kA 30MA A RCBO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iCV40
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului iCV40N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 6 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Tip A
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Etichete privind calitatea RCM
KEMA-KEUR
EAC
OVE
VDE
Suplimentare
Complementary Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 6000 A la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN 61009-2-1
Idm 500 A la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Fault indication
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos tooth
Pasul de conectare 9 mm intre faza si neutru
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 85 mm
Latime 36 mm
Adancime 73 mm
Greutate produs 210 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Sigilabil
Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,300 cm
Latime prima forma de impachetare 4,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 219,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 54
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,240 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 18
Garanție contractuală
Garantie 18 luni