Schneider-Electric Challenge Com
 
A9DC7740
A9DC7740
Acti9, iCV40N 3P+N C 40A 300mA A RCBO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iCV40
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului iCV40N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P + N
Numarul polilor protejati 3
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 40 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Tip A
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Etichete privind calitatea VDE
EAC
Suplimentare
Complementary Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 400 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % x Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 3000 A la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN 61009-2-1
Idm 500 A la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Fault indication
Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos tooth
Pasul de conectare 18 mm between phases
9 mm intre faza si neutru
Numar de pasi de 9mm pe rand 10
Inaltime 93 mm
Latime 90 mm
Adancime 73 mm
Greutate neta 500 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Sigilabil
Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ?inere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,5 cm
Latime prima forma de impachetare 11,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 595,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,98 kg