Schneider-Electric Challenge Com
 
A9DE3606
A9DE3606
Acti9, iCV40N 1P+N C 6A 6kA 30mA AC RCBO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iCV40
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului iCV40N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 6 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Etichete privind calitatea EAC
IMQ
VDE
Suplimentare
Complementary Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 6000 A la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN 61009-2-1
Idm 500 A la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Fault indication
Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos tooth
Pasul de conectare 9 mm intre faza si neutru
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 85 mm
Latime 36 mm
Adancime 73 mm
Greutate neta 210 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Sigilabil
Conexiuni - borne Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 208,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 54
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,617 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 432
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 104,936 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni