Schneider-Electric Challenge Com
 
A9E16070
A9E16070
Irtmf Releu Temporizare Temporala Multifunctional, 1 Oc, 12-240 Vac/Dc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Aplicatie releu Time delay relay
Tip intarziere Multifunction
Gama Acti9
Nume produs IRT
Nume scurt al dispozitivului iRTMF
Compozitie contacte de semnalizare 1 C/O
Suplimentare
[Ie] curent nominal de utilizare 8 A la 250 V c.a.
8 A la 250 V c.c.
0,01 A la 5 V c.c.
Durata impulsului > 100 ms
Semnalizare locala LED, intermitent pentru time delay
Tip de setare A B C or H 4 time delay types selection
Maner sferic rotativ configuratie de temporizare
Intervalul de intarziere 0.1...360000 s
Abaterea +/- 10 %
Precizie de repetare +/- 0,5 %
Tensiune circuit de comanda 12...240 V c.a. 50/60 Hz
12...240 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...240 V c.a. la 50/60 Hz
12...240 V c.c.
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 93 mm
Latime 18 mm
Adancime 72 mm
Greutate neta 0,065 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Durabilitate electrica AC-1:100000 cic
Comportament de subtensiune 100 ms
Conexiuni - borne Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pini
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil fara terminale de cablu
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid cu pini
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid fara terminale de cablu
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Imunitate la microintreruperi 20 ms
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 82 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,814 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337