|
|
|
A9F74325
Acti9 Ic60N, Intreruptor Automat Miniatura, 3P, 25A, curba C
|
|
|
Principale
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Distributie
|
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iC60
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IC60N
|
Descriere poli
|
3P
|
Numarul polilor protejati
|
3
|
[In] calibru
|
25 A
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
36 kA Icu la 12...60 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 100...133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la <= 180 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
SR EN 60898-1
SR EN 60947-2
SR EN 60898-1
|
Suplimentare
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 125...180 V c.c.
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 125...180 V c.c.
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu SR EN 60898-1
3 conformitate cu SR EN 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus sau jos da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
54 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Greutate neta
|
0,375 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Bornă simplă (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Bornă simplă (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm pentru sus sau jos conexiune
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cutie de borne separata
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-2
3 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de supratensiune
|
IV
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
347,9 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,497 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
44
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
16,903 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|