Schneider-Electric Challenge Com
 
A9F75110
A9F75110
Ic60N - Intreruptor Automat Miniatura - 1P - 10A - Curba D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 iC60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IC60N
Descriere poli 1P
Numărul polilor protejaţi 1
[In] curent nominal 10 A
Tip retea C.a.
C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba D
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
10 kA Icu la 60...72 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 12...60 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 12...60 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 100...133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60898-1
SR EN 60898-1
SR EN 60947-2
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 12 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c.
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c.
15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicator declanşare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Module de 9 mm 2
Înălţime 85 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 78,5 mm
Greutate produs 0,215 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 10000 cic
Conexiuni - borne Bornă simplă (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Bornă simplă (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strângere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Altitudine de funcţionare 0...2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare -35…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 108 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 1,348 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 132
Greutatea formei de impachetare 3 15,34 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months