Schneider-Electric Challenge Com
 
A9K23132
A9K23132
Acti9 Intreruptor Miniatura, IK60N, 1P, 32 A, curba B
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distributie
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iK60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IK60N
Descriere poli 1P
Numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 32 A la 30 °C
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde EN/IEC 60898-1
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 3...5 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact No
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 2
Inaltime 85 mm
Latime 18 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 100 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune III
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 120,7 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 1,496 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 8,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 10 cm
Lungimea formei de impachetare 2 22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 132
Greutatea formei de impachetare 3 16,85 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni