Schneider-Electric Challenge Com
 
A9K23325
A9K23325
Acti9 Intreruptor Miniatura, IK60N, 3P, 25 A, curba B
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distributie
Gama Acti9
Nume produs Acti9 iK60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IK60N
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
[In] calibru 25 A la 30 °C
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde EN/IEC 60898-1
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 3...5 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact No
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 6
Inaltime 85 mm
Latime 54 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 300 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune III
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 337,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,403 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 44
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,834 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni