Schneider-Electric Challenge Com
 
A9K24216
A9K24216
Acti9 Intreruptor miniatura, IK60n, 2P, 16 A, curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iK60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului iK60N
Descriere poli 2P
Numarul polilor protejati 2
[In] curent nominal 16 A la 30 °C
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde EN/IEC 60898-1
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact No
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 85 mm
Latime 36 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 200 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 192,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,212 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 66
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 13,846 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5
Garantie contractuala
Garantie 18 luni