Schneider-Electric Challenge Com
 
A9L08100
A9L08100
descarcator Modular Iprd8, 1P, 350V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
Nume scurt al dispozitivului iPRD8
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Standarde SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
Certificari produs UE
Etichete privind calitatea NF
KEMA-KEUR
Descriere poli 1P
Semnalizare de la distanta Fără
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TN-C
IT 230
Suplimentare
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2 + 3
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 2,5 kA (L/PE)
Mod comun 2,5 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current Mod comun 8 kA L/PE
[Uoc] tensiune circuit deschis 10 kV type 3 mod comun L/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 350 V L/PE
Mod comun 350 V N/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1 kV tip 2 L/PE
Mod comun <1 kV type 3 L/PE
[Ut] Supratensiune temporara 337 V L/N 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare în siguran??
Tip dispozitiv de deconectare Întreruptorul asociat iC60L 10 A curbă C - Icu 25 kA
Întreruptorul asociat iC60N 10 A curbă C - Icu 10 kA
Întreruptorul asociat iC60H 10 A curbă C - Icu 15 kA
Associated fuse gG 25 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 85 mm
Latime 18 mm
Adancime 69 mm
Greutate neta 0,11 kg
Culoare Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
0,6 mA
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
Cuplu de strangere 2,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 62262
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 129 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,635 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 108
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,229 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months