Schneider-Electric Challenge Com
 
A9L15686
A9L15686
IPF40 descarcator Modular, 1 Pol, 340V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPF K
Tip produs sau componenta Descărcător de supratensiuni
Nume scurt al dispozitivului iPF K
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Standarde IEC 61643-12:2011
Certificari produs EAC
UE
Descriere poli 1P
Semnalizare de la distanta Fără
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare IT 230
TN-C
Suplimentare
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 15 kA (L/PE)
Mod comun 15 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current Mod comun 40 kA L/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 340 V L/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
[Ut] Supratensiune temporara 337 V L/N 5 s încercare
442 V L/PE 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms încercare
1453 V L/PE 200 ms încercare
Tip dispozitiv de deconectare Întreruptorul asociat iK60N 40 A curbă C - Icu 6 kA
Associated fuse gG 63 A - Icu 25 kA
Tensiune circuit de semnalizare 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 81 mm
Latime 18 mm
Adancime 69 mm
Greutate produs 125 g
Culoare Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 5 mA
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 11 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 62262
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 117,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,478 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,267 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Acfffb32-bc17-43e8-bdb6-e04a88d3170b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 months