Schneider-Electric Challenge Com
 
A9L15693
A9L15693
IPF20 descarcator Modular, 3 Poli + N, 340V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPF K
Tip produs sau componenta Desc?rc?tor de supratensiuni
Nume scurt al dispozitivului iPF K
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Standarde IEC 61643-12:2011
Certificari produs UE
EAC
Descriere poli 3P + N
Semnalizare de la distanta Fără
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TT
TN-S
Suplimentare
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 5 kA (L/PE)
Mod comun 5 kA (N/PE)
Mod diferenţial 5 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Mod comun 20 kA L/PE
Mod comun 20 kA N/PE
Mod diferenţial 20 kA L/N
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 340 V L/PE
Mod comun 260 V N/PE
Mod diferenţial 340 V L/N
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,1 kV tip 2 L/N
[Ut] Supratensiune temporara 337 V L/N 5 s încercare
442 V L/PE 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms încercare
1453 V L/PE 200 ms încercare
Tip dispozitiv de deconectare Întreruptorul asociat iK60N 20 A curbă C - Icu 6 kA
Associated fuse gG 25 A - Icu 25 kA
Tensiune circuit de semnalizare 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Inaltime 81 mm
Latime 72 mm
Adancime 69 mm
Greutate neta 420 g
Culoare Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 11 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 62262
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 383,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,223 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 36
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,257 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Acfffb32-bc17-43e8-bdb6-e04a88d3170b