Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iPRD1
|
Tip produs sau componenta
|
Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPRD1 12.5
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Standarde
|
SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
|
Etichete privind calitatea
|
CE
EAC
VDE
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Semnalizare de la distanta
|
Cu
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Sistem de impamantare
|
TN-S
TT
|
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Type 1 + 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV + GDT
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
20 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
50 kA
|
[Iimp] curent de impuls
|
Mod comun 50 kA N/PE
Mod diferenţial 12,5 kA L/N
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod diferenţial 350 V L/N
Mod comun 255 V N/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
<1,5 kV type 1 + 2
|
Curent rezidual
|
0,003 mA N/PE
|
[Ut] Supratensiune temporara
|
337 V L/N 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare în siguranță
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Associated fuse gG 160 A 120 kA standard
Întreruptorul asociat Compact NSX160E 80 A 25 kA standard
|
Semnalizare locala
|
Operating:indicator mecanic (alb)
End of life:indicator mecanic (rosu)
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
290 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Material
|
PA6
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (phase) 10…25 mm² flexibil
Terminal tip tunel (phase) 10…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (earth) 16…25 mm² flexibil
Terminal tip tunel (earth) 16…35 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
326,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,032 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,364 kg
|