Schneider-Electric Challenge Com
 
A9L65501
A9L65501
Descarcator supratensiune modular IPRD 65R, 1P+N, 350V, cu transfer de La distanta
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
Nume scurt al dispozitivului iPRD65r
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Standarde SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
Certificari produs UE
Etichete privind calitatea NF
KEMA-KEUR
Descriere poli 1P + N
Semnalizare de la distanta Cu
Compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TN-S
TT
Suplimentare
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 20 kA (L/PE)
Mod comun 20 kA (N/PE)
Mod diferenţial 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Mod comun 65 kA L/PE
Mod comun 65 kA N/PE
Mod diferenţial 65 kA L/N
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 260 V N/PE
Mod comun 350 V L/PE
Mod diferenţial 350 V L/N
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,5 kV tip 2 L/N
[Ut] Supratensiune temporara 337 V L/N 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare în siguranță
442 V L/PE 5 s încercare
1453 V L/PE 200 ms mod defectare în siguranță
Tip dispozitiv de deconectare Întreruptorul asociat iC60N 50 A curbă C - Icu 10 kA
Întreruptorul asociat iC60H 50 A curbă C - Icu 15 kA
Întreruptorul asociat NG125N 50 A curbă C - Icu 25 kA
Întreruptorul asociat NG125H 50 A curbă C - Icu 36 kA
Întreruptorul asociat NG125L 50 A curbă C - Icu 50 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Tensiune circuit de semnalizare 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 85 mm
Latime 36 mm
Adancime 69 mm
Greutate neta 0,238 kg
Culoare Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
0,6 mA
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
Cuplu de strangere 2,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 62262
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,300 cm
Latime prima forma de impachetare 7,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 266,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 8,300 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,665 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 54
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,685 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months