|
|
|
A9MEM1521
Acti9, Powertag, 1P+N, Pozitie Jos, Maximum 63A, Senzor De Energie
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
PowerLogic
|
Nume produs
|
PowerTag A9 M63
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor de energie
|
Poli
|
1P + N
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Aplicatie specifica produsului
|
Alarma suprasarcina
Alocare costuri
Circuit monitoring
Load monitoring
Energy management
|
Compatibilitate concentrator
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 Acti9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi9 C60
Multi 9 Multi9 ID
Multi 9 Multi9 C32N
Multi 9 Multi9 C65
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti9 iKQ
Acti9 Acti9 K60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
Acti9 Acti9 iC65
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 iC60 single terminal
|
Tip de masurare
|
Factor de putere
Curent
Energie activa
Putere activa
Tensiune
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
|
Locul de montare
|
Sus
|
Suport de montare
|
Pe întreruptorul automat
|
Destinatie produs
|
Panou electric
|
Management de evenimente
|
Pierdere tensiune with measured current at voltage loss
|
Mediu de sustinere a transmisiei
|
Frecventa radio 2,4…2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
|
Putere emisa maxima
|
10 mW
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Cu suruburi (borne)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Conector dinte
|
Sectiune cablu
|
1 rigid cablu 1,5…16 mm²
2 torsadat cablu 1,5…2,5 mm²
2 rigid cablu 1,5…2,5 mm²
1 torsadat cablu 1,5…16 mm²
|
Supply voltage
|
200...240 V c.a., +/- 20 %
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Consum maxim de putere
|
1 VA
|
Standarde
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Inaltime
|
16,5 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Adancime
|
43 mm
|
Greutate neta
|
17,5 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Directive
|
2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu IEC 61010-1
|
Catogorie de masura
|
Category III conformitate cu IEC 61010-2-030
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK05
|
Grad de poluare
|
3
|
Umiditate relativa
|
0…95 % la 45 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Rezistenta la vibratii
|
3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1
Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17
Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Utilizare in interior
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
47,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,500 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|