Schneider-Electric Challenge Com
 
A9MEM1540
A9MEM1540
Acti9, Powertag, 3P, Pozitie Sus/Jos, Maximum 63A, Senzor De Energie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse PowerLogic
Nume produs PowerTag A9 M63
Tip produs sau componenta Senzor de energie
Poli 3P
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Aplicatie specifica produsului Circuit monitoring
Alocare costuri
Load monitoring
Alarma suprasarcina
Energy management
Compatibilitate concentrator Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Compatibilitate gama Acti9 Acti9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi9 C60
Multi 9 Multi9 ID
Multi 9 Multi9 C32N
Multi 9 Multi9 C65
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti9 iKQ
Acti9 Acti9 K60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
Acti9 Acti9 iC65
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 iC60 single terminal
Tip de masurare Putere activa
Curent
Tensiune
Factor de putere
Energie activa
Clasa de precizie Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
Locul de montare Sus sau jos
Suport de montare Pe întreruptorul automat
Destinatie produs Panou electric
Management de evenimente Pierdere tensiune with measured current at voltage loss
Mediu de sustinere a transmisiei Frecventa radio 2,4…2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
Putere emisa maxima 10 mW
Suplimentare
Mod de montare Cu suruburi (borne)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Conector dinte
Sectiune cablu 1 rigid cablu 1,5…16 mm²
2 torsadat cablu 1,5…2,5 mm²
2 rigid cablu 1,5…2,5 mm²
1 torsadat cablu 1,5…16 mm²
Supply voltage 380...415 V c.a., +/- 20 %, between phases
Frecventa retea electrica 50 Hz
60 Hz
Consum maxim de putere 2 VA
Standarde IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Inaltime 16,5 mm
Adancime 54 mm
Adancime 43 mm
Greutate neta 28 g
Culoare Alb (RAL 9003)
Mediu
Etichete privind calitatea CE
Directive 2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
Altitudine de functionare 0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 61010-1
Catogorie de masura Category III conformitate cu IEC 61010-2-030
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05
Grad de poluare 3
Umiditate relativa 0…95 % la 45 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
Rezistenta la vibratii 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Compatibilitate electromagnetica Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1
Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17
Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
Environmental characteristics Rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Utilizare in interior
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 57,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 48
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,986 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 329b0161-9ef8-4a7e-97bd-6a685dca36f8
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 29
Garanție contractuală
Garantie 18 luni