Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz intre faza si neutru
|
Limita de declansare magnetica
|
3...5 x In
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
78 mm
|
Greutate neta
|
115 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Padlocking device
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tunels aval0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunels aval0,75…16 mm² rigid
Terminal tunels amonte0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunels amonte0,75…16 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
13 mm
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cutie de borne separata
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
120,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
1,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
9 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
12
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
1,484 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
9 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
8 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
23 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
144
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
18,295 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40 cm
|