Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N21539
A9N21539
Intreruptor Automat Idpn - 1P + N - 25A - Curba B
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Clario
Gama Clario
Nume produs IDPN
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IDPN
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distribution
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Capacitate de rupere 4500 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
Limita de declansare magnetica 3...5 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 4500 A 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Clasa de limitare 3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conforming to IEC 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 2
Inaltime 81 mm
Latime 18 mm
Adancime 78 mm
Greutate produs 115 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Conexiuni - borne Tunnel type terminals downstream 0.33…10 mm² flexible
Tunnel type terminals downstream 0.75…16 mm² rigid
Tunnel type terminals upstream 0.33…10 mm² flexible
Tunnel type terminals upstream 0.75…16 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a firului 13 mm
Cuplu de strangere 2 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde EN/IEC 60898-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Tropicalizare 2 conforming to IEC 60068-1
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 118 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
Greutatea formei de impachetare 2 1,478 kg
Greutatea formei de impachetare 3 18,223 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni