Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

A9N21540 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N21540
A9N21540
Intreruptor Automat Idpn - 1P + N - 32A - Curba B
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Clario
Gama Clario
Nume produs IDPN
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului iDPN
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 32 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Capacitate de rupere 4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz intre faza si neutru
Limita de declansare magnetica 3...5 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 4500 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 81 mm
Latime 18 mm
Adancime 78 mm
Greutate neta 115 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Borne tip tunel aval0,33…10 mm² flexibil
Borne tip tunel aval0,75…16 mm² rigid
Borne tip tunel amonte0,33…10 mm² flexibil
Borne tip tunel amonte0,75…16 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 13 mm
Cuplu de strangere 2 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde EN/IEC 60898-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 118 g
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni