Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N21682
A9N21682
Clario - Bloc Add-On Impotriva Scurgerilor La Sol - Vigi Dpnc - 1P + N
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Clario
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi iDPN
Descriere poli 1P + N
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A
Tip retea C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Suplimentare
Locatia dispozitivuluiin sistem Iesire
Frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz faza la neutru
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 61009-1
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Conexiunea electrică la întreruptorul automat Cu şuruburi
Module de 9 mm 2
Înălţime 81 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 69 mm
Greutate produs 90 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 10000 cic
Conexiuni - borne Cablu aval0,75…16 mm² rigid
Cablu aval0,33…10 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a firului 13 mm
Cuplu de strângere 2 N.m
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura de utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…60 °C
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,102 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,850 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,420 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,150 dm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months