Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N61520
A9N61520
Intreruptor Miniatura, C60H, 2 Poli, 0.5 A, curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 C60H-DC
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului C60H-DC
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 2P
Numarul polilor protejati 2
[In] curent nominal 0,5 A la 25 °C
Tip retea electrica C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 10 kA Icu la 440 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 440 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu GB 14048.2
20 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu GB 14048.2
20 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.c.
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos standard
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Greutate neta 0,256 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 3000 cic L/R = 2 ms
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare In pozitia O
Cuplu de strangere Circuit de alimentare: 2,5 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conformitate cu IEC 60068-2
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,3 cm
Latime prima forma de impachetare 3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 240 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 9 cm
Latime a doua forma de impachetare 8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,442 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 17,791 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 26
Garantie contractuala
Garantie 18 luni