Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 C60H-DC
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
C60H-DC
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
2P
|
Numarul polilor protejati
|
2
|
[In] curent nominal
|
25 A la 25 °C
|
Tip retea electrica
|
C.c.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
10 kA Icu la 440 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 440 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu GB 14048.2
20 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu GB 14048.2
20 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
500 V c.c.
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus sau jos standard
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Greutate neta
|
0,256 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
3000 cic L/R = 2 ms
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Descriere optiuni de blocare
|
In pozitia O
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare: 2,5 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
230 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,44 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
17,893 kg
|