|
|
|
A9R35491
Acti9 Iid, Protectie Diferentiala, 4P, 100A, 300mA, Tip Si
|
|
|
Principale
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iID
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iID
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
100 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
300 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Selectiv
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A-SI (Super Imunizat)
|
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
10 kA
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate neta
|
0,37 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-1:10000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Conexiuni - borne
|
Born? simpl? sus sau jos1…35 mm² rigid
Born? simpl? sus sau jos1…25 mm² flexibil
Born? simpl? sus sau jos1…25 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m sus sau jos
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Certificari produs
|
EAC
CCC
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ?inere la impuls, 3000 A conformitate cu EN/IEC 61008-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
351,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,964 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
117
|
Garantie contractuala
|
|