Schneider-Electric Challenge Com
 
A9R41425
A9R41425
Acti9 iID, Protectie Diferentiala, 4P, 25A, 30mA, Tip AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iID
Tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)
Nume scurt al dispozitivului iID
Descriere poli 4P
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 380...415 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A
Im 1500 A
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Crestere curent 250 A
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Inaltime 91 mm
Latime 72 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate produs 0,37 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica AC-1:15000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Bornă simplă sus sau jos1…35 mm² rigid
Bornă simplă sus sau jos1…25 mm² flexibil
Bornă simplă sus sau jos1…25 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos
Mediu
Standarde EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61008-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 358,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,226 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 55
Garanție contractuală
Garantie 18 luni