Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Tip produs sau componenta
|
RCBO cu dispozitiv de detectie arc electric
|
Aplicatie specifica produsului
|
Detectie arc electric
|
Standarde
|
EN/IEC 62606
EN/IEC 61009-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
BS EN 62606
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCV40 ARC
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
10000 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1
10 kA Icu la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
|
Idm 3000 A la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A-SI (Super Imunizat)
|
Inregistrare date electrice
|
Data si ora
Indicatoare de mentenanta
|
Compatibilitate concentrator
|
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
|
Management de evenimente
|
Supratensiune
Earth leakage
Overload
|
Tip de masurare
|
Tensiune
Putere activa
Curent
Factor de putere
|
Precizie
|
Tensiune +/- 2 %
Curent +/- 2 %
Putere +/- 5 %
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Inglobat
|
[In] curent nominal
|
10 A
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Limita de declansare magnetica
|
5...10 x In
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
7500 A c.a. 50 Hz conformitate cu IEC 61009-2-1
7,5 kA c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947
|
Clasa de limitare
|
3
|
[Ui] tensiune de izolatie
|
250 V c.a. 50 Hz intre faza si neutru
|
Pragul tensiunii de declansare
|
275 V for +/- 5 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic 230 V c.a. 50 Hz
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Intrare cablu
|
Pe sus si pe jos
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel1…16 mm² rigid
Terminal tip tunel1…10 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
220 g
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
240,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,046 kg
|