|
|
|
A9TYB4625
Acti9 AFDD, Bloc auxiliar detectie arc electric si protectie diferentiala, 25A, 30mA tip A-SI, pentru iC40 1P+N
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc auxiliar detectie arc electric si protectie diferentiala
|
Nume produs
|
Acti9 VigiARC iC40
|
Nume scurt al dispozitivului
|
VigiARC iC40
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
25 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230 V c.a.
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A-SI (Super Imunizat)
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Inregistrare date electrice
|
Data si ora
Indicatoare de mentenanta
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V c.a.
|
Pragul tensiunii de declansare
|
275 V for +/- 5 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Semnalizare locala
|
ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic > 25 A
20000 cic <= 25 A
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1…10 mm² flexibil
Borne tip tunel1…16 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate produs
|
100 g
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Tropicalizare
|
Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Standarde
|
EN/IEC 62606
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Etichete privind calitatea
|
IMQ
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
122,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,175 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
62,800 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
5f6a4d6d-f6ab-4266-b6bb-d560023c7178
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
55
|
Garanție contractuală
|
|