Schneider-Electric Challenge Com
 
A9V15263
A9V15263
Vigi Ic60, Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala, 2P, 63A, 300Ma, Tip C.A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Add-on residual current device
Nume scurt al dispozitivului Vigi iC60
Descriere poli 2P
[In] curent nominal 63 A
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Selectiv
Tipuri de protectii impotriva curentului reziual Type AC
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1
230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Standarde EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 Reflex iC60)
Compatibilitate produs Bornă simplă
Semnalizare locala Indicator declanşare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da
Inaltime 91 mm
Adancime 72 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate produs 0,165 kg
Conexiuni - borne Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…35 mm² rigid fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil cu pini
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for partea inferioara connection
Cuplu de strangere 3,5 N.m partea inferioara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 3000 A conformitate cu SR EN 61009-1
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 163,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,888 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5
Garanție contractuală
Garantie 18 luni