|
|
|
A9V16440
Vigi Ic60, Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala, 4P, 40A, 500Ma, Tip C.A
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 13, 2024
|
|
|
|
|
Principale
Gama
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Add-on residual current device
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Vigi iC60
|
Descriere poli
|
4P
|
[In] curent nominal
|
40 A
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
500 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Tipuri de protectii impotriva curentului reziual
|
Type AC
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1
230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
Standarde
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
7
|
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 Reflex iC60)
|
Compatibilitate produs
|
Bornă simplă
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea inferioara da
|
Inaltime
|
91 mm
|
Adancime
|
135 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate produs
|
0,245 kg
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…35 mm² rigid fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil cu pini
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm for partea inferioara connection
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m partea inferioara
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
251,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,261 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
4
|
Garanție contractuală
|
|