Numar de cai
|
24 ways N + 1 L
|
Tip distributie
|
N L
|
Configuratie pol
|
1 x 1P + N
|
Pasul de conectare
|
9 mm intre faza si neutru
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Distanta dintre cai
|
18 mm
|
Marcaj
|
N L
|
Izolatie
|
Izolat
|
Prezentare dispozitiv
|
Cuttable
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
63 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Locatie de montare
|
Sus pornit borne tip tunel
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
48
|
Latime
|
434 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C40 Vigi)
Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti9 ID C40)
Acti9 (Acti9 IDc)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 Vigi TG40
Multi 9 (Multi9 N40)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iC40)
Acti9 (Acti9 iDT40)
Acti9 (Acti9 iDD40)
Acti9 (Acti9 iDD40 TG)
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 (Acti9 iIG40)
Acti9 (Acti9 iCV40)
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 (Acti9 iID40)
Acti9 (Acti9 iDT40K)
Acti9 (Acti9 iDD40K)
Acti9 (Acti9 iIG40K)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
315,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
62,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,390 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
54
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
33,500 kg
|