Schneider-Electric Challenge Com
 
A9Z61225
A9Z61225
Acti9 iID 2P 25A 30MA B-SI RCCB
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iID
Tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)
Nume scurt al dispozitivului iID
Aplicatie a dispozitivului Photovoltaic
Lift
Descriere poli 2P
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type B-SI (Super Immunised)
Etichete privind calitatea VDE
NF
IMQ
KEMA
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Group incomer
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 230 V c.a. 50 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A
Im 1500 A
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Pentruprezenta tensiune LED (verde)
Indicator declanşare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Inaltime 88 mm
Latime 72 mm
Adancime 79 mm
Greutate neta 350 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 15000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Double terminal fata1…35 mm² rigid
Double terminal fata1…25 mm² flexibil
Double terminal fata1…25 mm² flexibil cu pin
Double terminal back1…25 mm² rigid
Double terminal back1…16 mm² flexibil
Double terminal back1…16 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos
Mediu
Standarde IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
Certificari produs CCC
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune IV
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 3 kA conformitate cu EN/IEC 61008-1
Altitudine de functionare 0...2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 353,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,240 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Numar SCIP 9e5fad0d-c8bc-4b0a-9fc6-957682374c40
BVB
print Acceptat
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2) 26
Garantie contractuala
Garantie 18 luni