Schneider-Electric Challenge Com
 
AB1AC24
AB1AC24
placa de capat - pentru clema de sir - traversare - 2,5...4 mm2 - gri
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse Cutii de borne
Denumire accesorii/piese separate Placa de capat
Tip de accesorii / piese separate Placa de capat
Categorie de accesorii / piese separate Accesorii de montaj
Compatibilitate produs AB1VV235UGE
AB1VV435UNO
AB1VV235U
AB1VV435UBL
AB1VV435
AB1VV235UBL
AB1VV435UGE
AB1VV435UBLA
AB1VV435URO
AB1VV435UVE
Destinatie accesorii/piese separate Cutii de borne tip AB1
Grosime 1,5 mm
Vanzare in cantitate indivizibila 50
Suplimentar
Culoare Gri
Greutate neta 1,9 g
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 0,040 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,600 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,200 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,500 dm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni