|
|
|
AB1SA1
Marker Prins Prin Clipsare, Neimprimat - 4,5 X 8,3 Mm - Pentru Clema De Sir
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Cutii de borne
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Marker prins prin clipsare necompletat
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Reper
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de marcare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Cutii de borne tip DB6
Cutii de borne tip AB1
|
Marcaj
|
Nemarcat
|
Dimensiune
|
4,5 x 8,3 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
500
|
Suplimentare
Tip de marcaj
|
Necompletat
|
Greutate neta
|
0,3 g
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
0,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
0,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,100 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
500
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
57,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
7500
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
894,000 g
|
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|