Schneider-Electric Challenge Com
 
ABE7H16C10
ABE7H16C10
Sub baza de Conectare Pasiva Abe7, 16 Intrari Sau Iesiri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon ABE7
Tip produs sau componenta Sub-baza I/O discreta pasiva
Tip sub-baza Sub-baza miniaturala
[Us] tensiune de alimentare nominala 19...30 V conformitate cu IEC 61131-2
Numar de canale 16
Numarul de terminale pe canal 1
Conexiuni - borne Borne tip cu surub, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
Suplimentare
Supply voltage type C.c.
Numar de randuri orizontale 1
Stare LED 1 LED (verde) alimentat
Distributie a polaritatii Nu
Protectie la scurtcircuit 2 A siguranta interna, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (la capătul rack-ului PLC)
Mod de fixare Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (placă plină cu kit de fixare)
Curentul maxim furnizat 1,8 A
Curent pe canal 0,5 A
Curent maxim pe iesire comuna 1,8 A
Caderea de tensiune pe fuzibilii de pe alimentare 0,3 V
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 2000 V
Categoria de instalare II conformitate cu SR EN 60664-1
Cuplu de strangere 0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm şurubelniţă
Greutate produs 0,16 kg
Mediu
Certificari produs GL
DNV
CSA
UL
EAC
Grad de protectie IP IP2x conforming to SR EN 60529
Rezistenta la fir incandescent 750 °C, timp de stingere <30 s conformitate cu IEC 60695-2-11
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura de depozitare -40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 143,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,750 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1045
Garanție contractuală
Garantie 18 months