|
|
|
ABE7H34E100
TELEFAST M340 kit eco cablare Intrare/Iesire 1 M
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Sub-baza I/O discreta pasiva
|
Tip sub-baza
|
Sub-baza cu consum scazut
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
19...30 V conformitate cu IEC 61131-2
|
Numar de canale
|
16
|
Numarul de terminale pe canal
|
1
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip cu surub, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
|
Suplimentare
Supply voltage type
|
C.c.
|
Numar de randuri orizontale
|
2
|
Compatibilitate produs
|
PLC Modicon TSX Micro
PLC Modicon Premium
|
Stare LED
|
1 LED (verde) alimentat
1 LED (chihlimbar) APP1
|
Protectie la scurtcircuit
|
2 A siguranta interna, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (la cap?tul rack-ului PLC)
|
Mod de fixare
|
Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (plac? plin? cu kit de fixare)
|
Curentul maxim furnizat
|
1,8 A
|
Curent pe canal
|
0,5 A
|
Curent maxim pe iesire comuna
|
1,8 A
|
Caderea de tensiune pe fuzibilii de pe alimentare
|
0,3 V
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
2000 V terminale/?ine pentru montaj
|
Categoria de instalare
|
II conformitate cu SR EN 60664-1
|
Cuplu de strangere
|
0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm ?urubelni??
|
Greutate neta
|
0,33 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
GL
DNV
UL
CSA
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la fir incandescent
|
750 °C, timp de stingere <30 s conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
29 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
611 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,96 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|